HUE PZN-plus 80
Beschermende afdekking
IDnr. 303481
Beschermende afdekking, Geschikt voor: PZN-plus 80
Technische gegevens
Materiaal | Thermoplast 99, PVC-P |
---|---|
Min. omgevingstemperatuur [°C] | -30 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 80 |
Gewicht [kg] | 0.28 |
Grijper opgehangen, zonder voegafdichting | 60 |
Grijper rechtop, zonder voegafdichting | 64 |
Grijper lager liggend, zonder voegafdichting | 60 |
Vrije grijperpositie, met omlopende voegafdichting | 65 |
Afdichtingsmiddel aanbevolen door SCHUNK voor het afdichten van voegen en toevoerbron:
zacht elastisch MS-polymeer, universele lijm en afdichtingsmiddel:
Teroson SE 2000 MF (zwart)
Artikelnr.: 92-401790, patroon van 310 ml voor hand- of persluchtpistolen
Fabrikant: Henkel KGaA, www.henkel.com
zacht elastisch MS-polymeer, universele lijm en afdichtingsmiddel:
Teroson SE 2000 MF (zwart)
Artikelnr.: 92-401790, patroon van 310 ml voor hand- of persluchtpistolen
Fabrikant: Henkel KGaA, www.henkel.com