arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO P CAT 40 Ø5/8 Podobne ako na obrázku

TENDO P CAT 40 Ø5/8"x2 1/2"

Hydraulický expanzný upínač nástrojov

Ident.-Nr. 1447884

TENDO P CAT 40 Ø5/8"x2 1/2", Upínače nástrojov
  • Hydraulický expanzný upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TENDO Platinum
  • Rozhranie upínača nástrojov: CAT 40
  • Upínací priemer: 5/8"
  • Vyčnievajúca dĺžka: 63.5 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 185 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Platinum
Rozhranie upínača nástrojov CAT 40
Štandardný upínač nástrojov ASME B5.50
Upínací priemer D1 5/8"
D2 [mm] 38.05
D3 [mm] 60.0
D6 [mm] 34.5
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 63,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 22.0
L5 [mm] 44.45
G M10x1
Min. krútiaci moment [Nm] 185.0
Hmotnosť [kg] 1.3
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Verzia
Krátka a pevná konštrukcia

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Štandardne je k dispozícii otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
TENDO Platinum s Cool Flow je k dispozícii na vyžiadanie