iTENDO² HSK-A 63 Ø20x90
感应式刀柄、功能部件和附件
IDnr. 1484050
iTENDO² HSK-A 63 Ø20x90
- 系列: iTENDO²
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 90 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 330 Nm
- 不在供货范围内: 不包括驱动扳手
- 前提条件: iTENDO² 刀柄使用时需搭配 iTENDO² pad 或 iTENDO² easy connect。
Technische gegevens
| 技术 | 感应式刀柄、功能部件和附件 |
|---|---|
| 系列 | iTENDO² |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 伸出长度 L1 [mm] | 90.0 |
| L4 [mm] | 48.0 |
| L5 [mm] | 64.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 1.2 |
| 电池使用寿命 [h] | 10 |
| 加速传感器* | 100.0 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 30000.0 |
| 外冷/内冷 [bar] | 80.0 |
iTENDO² 刀柄需与 iTENDO² 套装(例如 iTENDO² pad)组合使用
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
W przypadku identyfikatora 1519203 ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Zakres dostawy
Złącze rurowe chłodziwa