SBS-T-W 185-46
Acessórios para placas de torno padrão
IDnr. 8703690
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bucha de centralização com batente ajustável
- Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
- Adequado para: ROTA THW plus 185-52
- Diâmetro: 46.5 mm
- Peso: 1.2 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 52.0 |
|---|---|
| B [mm] | 23.5 |
| ØC [mm] | 42.0 |
| ØD [mm] | 46.5 |
| E min. [mm] | 23.5 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 88.4 |
| ØG [mm] | 30.0 |
| H | M4x8 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 1.2 |