SGWB-CG5-B 160-81-50
反爪
ID 1497022
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 硬质合金反转爪夹持,可移动
- 接口 1: W-160
- 适用于: KSC3 160
- 尺寸: 160 x 81 x 50 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 3.3 kg
Technische gegevens
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 81.0 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 3.3 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉