PVF 50-32 QCS
标准磁力夹持技术的附件
IDnr. 1497903
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 固定导磁块 PVF 50 QCS
- 安装在方形磁极吸盘上
- 借助快换系统
- 无盖板。
- 技术: 方形磁极
- 尺寸: 50 x 50 x 32 mm
- 重量: 0.5 kg
Technische gegevens
| 长度 [mm] | 45.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 45.0 |
| 高度 [mm] | 32.0 |
| 重量 [kg] | 0.5 |