AB H 308 M8
Werkstukpen
IDnr. 10012144
AB H 308 M8, Werkstukpen hard
- Hoogte H: 30 mm
- Sleutelmaat A/F: 14
- Draad G: M8
- Materiaal: Stahl C45
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
| Hoogte H [mm] | 30.0 |
|---|---|
| Sleutelmaat A/F | 14.0 |
| Draad G | M8 |
| Hard | ja |
| Materiaal | Stahl C45 |
| hard | ja |
| Leveringseenheid | 1 stuk |