AB H 56 M6
Werkstukpen
IDnr. 10012134
AB H 56 M6, Werkstukpen hard
- Hoogte H: 5 mm
- Sleutelmaat A/F: 10
- Draad G: M6
- Materiaal: Stahl C45
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
| Altura H [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Tamanho da chave A/F | 10.0 |
| Linha G | M6 |
| Difícil | sim |
| Material | Stahl C45 |
| difícil | sim |
| Unidade de entrega | 1 pedaço |