arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPA 40-18h6

SPA 40-18h6

Klempennen

Ident.-Nr. 1398330

Auf Lager
Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Klempen met kleinere centreerdiameter
  • Centreerringen
Technische gegevens
  • Centreerdiameter: 18h6
  • Houdkracht M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Houdkracht M12 [kN] 50.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Variantuitvoering Centreerringen
Gewicht [kg] 0.3

Levering
Klempen, zonder bevestigingsschroef