arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M Illustration similaire

WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M

Modules de bridage

ID 1358030

Système de serrage modulaire pour le serrage direct des pièces à usiner - version standard

Caractéristiques des produits :
  • Module de Compensation
  • Manuellement
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø99 x 70 mm
  • Force de serrage: 14 kN
  • Force de maintien: 4 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Couple d'activation: 20 Nm
  • Compensation de hauteur de construction verticale: 11 mm
  • Poids: 4 kg
Hauteur H [mm] 70.0
Force de maintien [kN] 4.0
Moment d'actionnement max. [Nm] 20.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Compensation de hauteur de construction verticale [mm] 11.0
Poids [kg] 4.0

Etendue de la livraison
Module de compensation, notice d'utilisation