ROTA NC 400-120 Z300-SV90°
Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
IDnr. 852040
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 120 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 8 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Max. opspankracht: 187.5 kN
- Max. bedieningskracht: 77 kN
- Max. draaisnelheid: 2500 1/min
- Gewicht: 117 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 (Z300) |
| セレーション | 3/32" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 2500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 187.5 |
| 最大作動力 [kN] | 77.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 30.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 2.6 |
| 重量 [kg] | 117.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書