ROTA NCE 210-66 A6-SV60°
3-jaw power chuck with through-hole
ID 808023
Standard power lathe chucks with through-hole
Product features:
Product features:
- Weight-reduced power lathe chuck
- Through-hole: 66 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 6
- Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Stroke per jaw: 4.2 mm
- Piston stroke: 18 mm
- Max. clamping force: 100 kN
- Max. actuating force: 38 kN
- Max. rotational speed: 5000 1/min
- Weight: 16.7 kg
Technical details
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 |
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 100.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 38.0 |
| Slag/klauw [mm] | 4.2 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 18.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.092 |
| Gewicht [kg] | 16.7 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls en bedieningshandleiding