arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCE 210-66 A6-SV90°

ROTA NCE 210-66 A6-SV90°

3-klauwplaat met doorgaand gat

ID 808021

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
  • Doorgaand gat: 66 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 4.2 mm
  • Zuigerslag: 18 mm
  • Max. opspankracht: 100 kN
  • Max. bedieningskracht: 38 kN
  • Max. draaisnelheid: 5000 1/min
  • Gewicht: 16.7 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 5000.0
Max. opspankracht [kN] 100.0
Max. bedieningskracht [kN] 38.0
Slag/klauw [mm] 4.2
Zuigerslag (H) [mm] 18.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.092
Gewicht [kg] 16.7

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、中心套筒、吊环螺栓和操作手册