JBM-ST 100
Getande staven, gemaakt van staal
IDnr. 114500
JBM-ST 100, Getande staven, gemaakt van staal
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 10 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Getande staven, gemaakt van staal |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 10.0 |
| Breedte B [mm] | 32.0 |
| Hoogte H [mm] | 32.0 |
| Lengte L [mm] | 420.0 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
| m/stuk [kg] | 3.1 |