arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SZAU-M 400/4 Vergelijkbare illustratie

SZAU-M 400/4

Universele klauwklemmen

IDnr. 1457627

SZAU-M 400/4, Universele klauwklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Module 2
  • Breedte van de groef: 25.5 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 4 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Universele klauwklemmen
Vertanding Module 2
Sleufbreedte N [mm] 25.5
Breedte B [mm] 60.0
Hoogte H [mm] 75.0
Lengte L [mm] 114.5
Klemdiepte T [mm] 33.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand b [mm] 60.0
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 8.16