arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NS 102 Vergelijkbare illustratie

NS 102

Enkele T-moer

IDnr. 143101

NS 102, Enkele T-moer

Productkenmerken
  • Breedte van de groef: 14 mm
  • Max. aantrekmoment: 50 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Productgroep Enkele T-moer
Sleufbreedte N [mm] 14.0
Breedte B [mm] 19.8
Hoogte H [mm] 25.5
Hoogte H1 [mm] 8.5
Lengte L [mm] 17.3
Inbusschroef M10 x 35
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 50.0
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).