SAT-AE-BRS4 500-710
Achthoekige spantorens
IDnr. 431164
Spantoren zonder klemming
Productkenmerken
Productkenmerken
- Achthoekige spantoren met precisiegefreesde klemoppervlakken en boringsrooster voor SCHUNK-kleminrichtingen
- Nieuwe uitvoering boringsrooster met geharde fittingbussen en draadinzetstukken Ø12F7/M12
- Basisplaat: 500 x 500 mm
- Toren afmetingen: Onregelmatige achthoek 250 x 280 x 710 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 195 kg
Technische gegevens
| Palletformaat | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 195.0 |
Levering
Spantoren, afdekking, transportschroeven; zonder boorgatenafdekking