arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Ausgewählte Linearachse
B 180-SSS-MM-3210

Linearachskonfiguration

Slag [mm]
La course souhaitée de l'axe linéaire peut être saisie à ce stade.

Si l'axe linéaire a été conçu à l'aide de l'assistant de dimensionnement de l'axe linéaire, la course est automatiquement adoptée et ne peut pas être modifiée, car cela affecte les caractéristiques techniques de l'axe linéaire.
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Montage boven het hoofd
La position d'installation a un effet sur la tension initiale de la bande de recouvrement.
La bande de recouvrement est dotée d'une tension initiale accrue pour une installation en hauteur.

Qui


Non

Kritisch spiltoerental [1/min]
Afdekband
Une bande de recouvrement en plastique intégrée est automatiquement ajoutée pour une utilisation universelle et une longue durée de vie.

La bande de protection passe à travers le chariot et couvre l'entraînement et le guidage.
Inductieve limietschakelaar

Montagestrips aan de vloerzijde
L'unité peut être fixée au choix via des coulisseaux ou des baguettes de fixation.


T-moeren
L'axe linéaire peut être fixé au choix via des écrou en T ou des brides.

Les brides peuvent être fixés sur différents côtés de l'axe linéaire.


Leveringsomvang motor
Aucun moteur n'est inclus dans l'étendue de la livraison standard.

Si vous avez besoin d'un moteur, veuillez nous contacter.

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
B 180-SSS-MM-3210-100-670-0
Individualização máxima desejada?
Sua configuração está fora da nossa faixa padrão? Entre em contato conosco e tornaremos isso possível.