arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Ausgewählte Linearachse
G 280-ZSS-75ATS15-450-SL

Linearachskonfiguration

Slag [mm]
Hier kan de gewenste slag van de lineaire as worden ingevoerd.

Als de lineaire as is ontworpen met de maatassistent voor lineaire assen, wordt de slag automatisch overgenomen en mag deze niet worden gewijzigd, omdat dit de technische eigenschappen van de lineaire as beïnvloedt.
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Aandrijfas
Afhankelijk van de astoepassing moet de positie van de aandrijfas op het profiel worden bepaald.

Met name bij ascombinaties en mechanische synchronisatie zijn verschillende aandrijfassen vereist.



De uitgang van de aandrijfas is ook te zien in het CAD-model.
Inductieve limietschakelaar

T-moeren
De lineaire as kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.

De schuifblokken kunnen aan verschillende zijden van de lineaire as worden bevestigd.


Leveringsomvang motor
Er wordt standaard geen motor meegeleverd.

Neem contact met ons op als u een motor nodig hebt.

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
G 280-ZSS-75ATS15-450-100-1020-AZ1-0
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.