ROTA FSW
Chuck quick-change system
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Date de fin de vie : 31 déc. 2023
Patented chuck quick-change for a rapid exchange of power lathe chucks up to size 630 mm in less than three minutes.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Système à changement rapide de mandrin
Réduction des temps et des coûts de réglage - Actionnement uniquement par vis
Manipulation simple et intuitive - Positionnement par cône flexible
Assemblage très simple pour une précision de concentricité < 0,01 mm - Entraînement breveté
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Conception à faible hauteur
Élargit l'espace de travail de votre machine - Adaptateur flexible avec grand alésage de mandrin
Permet l'usinage de diamètres importants de matières premières - Affichage de l'état de serrage
Sécurité d'utilisation maximale - Idéal pour le serrage intérieur et extérieur
Utilisation universelle et flexible - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Haute précision de concentricité
Options et informations particulières
- Utilisation flexible et adaptation ultérieure simple
Le système de mandrin à changement rapide SCHUNK peut être adapté ultérieurement à la quasi-totalité des tours. Il est adapté aux mandrins manuels et automatiques. Leur force de serrage et leur vitesse maximale de rotation restent inchangées. La faible hauteur permet de maintenir les restrictions d'encombrement au minimum. - Grâce à son grand alésage traversant, le SCHUNK ROTA FSW peut aussi être utilisé dans les centres de tournage moderne. Il est relativement simple d'adapter les moyens de serrage existants au système et ainsi de continuer à les utiliser.