arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MGT-IC Ø1000 Vergelijkbare illustratie

MGT-IC Ø1000

MAGNOS voor draaitoepassingen

ID 1311857

Délai de livraison sur demande
Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Radiale stang
  • Type magneet: Dubbel AlNiCo
  • Met lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø1000 x 142 mm
  • Aantal polen: 18 (T-sleuf 10H8)
  • Max. totale houdkracht: 160 N/cm²
  • Max. draaisnelheid: 400 1/min
  • Min. klemdiameter: 250 mm
  • Max. klemdiameter: 1000 mm
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 720 kg
Elektrische aansluiting:
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Aantal kanalen: 3
  • Aansluiting: 7-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 67
ØAD [mm] 1000.0
ØID [mm] 250.0
H [mm] 142.0
Force de serrage max. [N/cm²] 160.0
Nombre de pôles 18.0
Raccordement 7-PIN
Nombre de canaux 3.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Vitesse de rotation max. [1/min] 400.0
Poids [kg] 720.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle