arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH plus 08 400V/50Hz Abbildung ähnlich

KEH plus 08 400V/50Hz

Steuereinheit

ID 420653

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Steuereinheit für das modulare System KEH plus
  • Magnettyp: AlNiCo + Neodym
  • Passend für alle Magnetspannplatten Typ MFRS2, MFPS, MFRS und MFR
  • Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
  • Ansteuerung der SCHUNK Statusanzeige
  • Zur Ansteuerung von bis zu acht Magnetspannplatten
Technische Daten:
  • Abmessungen: 530 x 300 x 130 mm
  • Anzahl Kanäle: 8
  • Gewicht: 13.5 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 50 Hz
  • Absicherung: 32 A
Kommunikationsschnittstellen
  • 3-PIN PLC Easy Anschluss
  • 78-PIN PLC Anschluss (High-End Automation)
L [mm] 530.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Připojení 2x ILME
Počet kanálů 8.0
Ovládání magnetické desky Až 8
Síťové napětí 400 V / 50 Hz
Vlastní hmotnost [kg] 13.5

Rozsah dodávky
Řídící jednotka s magnetickou fólií na zadní straně, propojovací kabel 32 A s připojovací zástrčkou (5 m), připojovací kabel pro PLC easy (5 m), návod k obsluze a CE prohlášení o shodě; bez připojovacího kabelu, bez ručního dálkového ovládání a bez PLC boxu a kabelu