arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Controller

Unità di controllo progettata in maniera modulare, che favorisce un migliore comfort per l'utente

Le unità di controllo MAGNOS di SCHUNK vengono usate per magnetizzare o smagnetizzare i mandrini magnetici. Per via del suo design modulare e della regolazione della forza di ancoraggio opzionale, le unità di controllo possono essere regolate rapidamente e facilmente secondo i requisiti personalizzati.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Espandibile modularmente
  • Diverse versioni a seconda delle applicazioni
  • Regolazione della forza di ancoraggio a 16 stadi
  • Visualizzazione dello status di serraggio tramite LED
  • Ampia scelta di accessori
  • Tutti i filtri
    9 risultati
    KEH plus

    KEH plus

    Unités de contrôle modulaires avec régulation de la force de maintien pour la magnétisation ou la démagnétisation de huit mandrins magnétiques maximum.
    Mostra serie
    420650
    Nejvýše 1 
    400 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN 
    420660
    Nejvýše 1 
    460V/60Hz 
    1x 4-PIN 
    420651
    Až 2 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420661
    Až 2 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420652
    Až 4 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420662
    Až 4 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420653
    Až 8 
    400 V / 50 Hz 
    2x ILME 
    420663
    Až 8 
    460V/60Hz 
    2x ILME 
    420655
    Nejvýše 1 
    220 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN