SKQ 80/125-1
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 1363520
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 角控制台
- 从机床工作台提起夹紧装置,增强了操作性。
- 适用于: KSC3 80-130, 80-190, 125-160
- 宽度: 156 mm
- 高度: 70 mm
- 重量: 6 kg
Détails techniques
| 长度 [mm] | 250.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 156.0 |
| 高度 [mm] | 70.0 |
| 重量 [kg] | 6.0 |
Etendue de la livraison
Console angulaire