arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBN-P 160-50-27.5

GBN-P 160-50-27.5

Trekklem

IDnr. 430148

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Nauwkeurige trekklem
  • Interface 1: W-160
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 50 x 27,5 mm
  • Gewicht: 1.6 kg
Width [mm] 160.0
Depth [mm] 27.5
Height [mm] 50.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.6

Scope of delivery
Top jaw, fastening screws