GBCG-6W 38-38-13
6-voudige omkeerbare klauwen
IDnr. 1637977
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-násobná obojstranná karbidová čeľusť grip
- Pre výkyvné a adaptérové platne
- Rozhranie 1: W-38
- 1. strana: s povrchovou úpravou z karbidu volfrámu
- 2. strana: Karbidová, grip
- 3. strana: Carbide-grip, 3 mm stupeň
- 4. strana: Carbide-grip, 8 mm stupeň
- 5. strana: Carbide-grip, okrúhla, 8 mm stupeň
- 6. strana: Carbide-grip, okrúhla
- Rozmery: 38,5 x 38,2 x 13 mm
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technische gegevens
| Šírka [mm] | 38.5 |
|---|---|
| Hĺbka [mm] | 38.2 |
| Výška [mm] | 18.0 |
| Zväzok | kus |
| Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Upínacia vložka, upevňovacia skrutka