CC ER 40 P Ø23.5-24
Mandrins à pince ER de précision
ID 1381039
CC ER 40 P Ø23.5-24, Mandrins à pince ER de précision
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pour diamètre de serrage: Ø24
- Diamètre: 24 mm
- Longueur L1: 46 mm
- Concentricité: ≤ 0,002 mm
Technical details
| Pour | ER 40 |
|---|---|
| Pour diamètre de serrage | Ø24 |
| D1 min. [mm] | 23.5 |
| D1 max. [mm] | 24.0 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| D3 [mm] | 41.0 |
| L1 [mm] | 46.0 |
| Poids [kg] | 0.199 |
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER