Os tamanhos dos lotes estão ficando menores, a pressão de custos está aumentando, a concorrência não está diminuindo – os desafios que você enfrenta são enormes. Há muito potencial na sua empresa para superar esses desafios. A SCHUNK ajuda você a usar esse potencial e descobrir oportunidades ocultas!
Junto com você, nós as examinaremos cuidadosamente. Nós o ajudaremos a otimizar seu equipamento existente e melhorar seus processos – para obter maior flexibilidade, menos tempo de configuração, sinergias significativas, maior precisão, eficiência efetiva e lucratividade gratificante. Use o conhecimento de processo e aplicação do seu especialista SCHUNK para isso!
Um sistema para as mais altas exigências de qualidade, eficiência e economia:
O porta-ferramentas poligonal TRIBOS-S fino e rápido é usado com a placa de torno de potência ROTA NCE de 3 garras com peso reduzido e furo passante.
A placa de torno de potência ROTA NCE é extremamente leve e, contudo, robusta. Com até 40% de redução no momento de inércia de massa em rigidez máxima, os tempos de ciclo e os custos de energia são reduzidos. O porta-ferramentas TRIBOS-S é totalmente sem manutenção. Vida útil das ferramentas até quatro vezes maior. Simplesmente trabalhar juntos por mais sustentabilidade.
Beneficie-se de processos de preensão e fixação para sua automação, que foram bem pensados nos mínimos detalhes. Por exemplo, com um sistema que consiste no módulo de paletização VERO-S NSA plus e no acoplamento de robô VERO-S NSR para carregamento automatizado de uma máquina-ferramenta usada para lotes pequenos e médios. Em combinação com a garra de referência PGN-plus-P e TENDO E compact, o porta-ferramentas de expansão hidráulica mais durável do mercado.
Otimizamos o desempenho da sua máquina ao máximo possível com conhecimento especializado exclusivo e componentes superiores. Sinergia SCHUNK – a interação perfeitamente harmonizada de sistemas de garras e tecnologia de fixação torna um potencial, antes não utilizado, acessível a você – condições ideais para os processos mais eficazes.
Potente, preciso e econômico devido às soluções de uma única fonte: com um centro de usinagem para carregamento manual da máquina e aplicação de fresagem. Composto por sistema de paletização com estação de fixação, morsa de ação simples e porta-ferramentas.
Utilize os componentes do sistema modular SCHUNK com mais de 1.000 variantes de fixação de peças de trabalho. Para obter mais efeitos de sinergia, tudo já está perfeitamente combinado nas morsas de ação simples KONTEC. Devido à carga mínima de flexão devido à tensão de tração, elas podem ser perfeitamente combinadas com os sistemas de troca rápida de paletes VERO-S – e reduzem seus tempos de preparação em até 90%. Continue otimizando: com o porta-ferramentas TENDO E compact, você se beneficiará de vida útil da ferramenta até 300% maior.
Produza peças sensíveis à deformação de forma econômica e permanente, com a mais alta qualidade – e com uma ampla gama de requisitos. Por exemplo, com a placa de torno de potência ROTA NCR-A de 6 castanhas vedada com mecanismo de pêndulo para fixação de baixa deformação. Equipado no lado da ferramenta com o durável porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO E compact.
Intervalos de manutenção reduzidos, segurança do processo aumentada: a placa de torno de potência ROTA NCR-A de 6 castanhas reduz o tempo de inatividade do sistema ao mínimo devido ao seu inovador sistema de vedação. O porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO E compact oferece desempenho impressionante quando se trata de fresagem, perfuração, escareamento ou fresagem de roscas, com vida útil da ferramenta até 300% maior. Bem-vindo à equipe para máxima eficiência econômica em usinagem de peças brutas.