TENDO E compact
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
O porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO E compact convence quando se trata de fresamento, furação, escareamento, usinagem de roscas e em aplicações HPC. E tudo isso com uma vida útil da ferramenta até 300% maior.
A variante Dual Contact com afunilamento simultâneo e face de apoio plana fecha o espaço relacionado à interface entre o flange da ferramenta e a frente do fuso da máquina com a interface da face de apoio.
A variante Dual Contact com afunilamento simultâneo e face de apoio plana fecha o espaço relacionado à interface entre o flange da ferramenta e a frente do fuso da máquina com a interface da face de apoio.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Alto torque para usinagem de volume máximo
Seu design compacto garante altas forças de retenção e, portanto, uma alta transmissão de torque - Alta rigidez radial
Sem deflexão lateral durante o processo de corte de metal e alta precisão de forma da peça combinada com taxas de remoção ideais - Alto nível de flexibilidade
Fixação de diferentes diâmetros devido ao uso de buchas de redução com fenda ou à prova de lubrificante de refrigeração - Equilibrado por padrão
Adequado para altas velocidades e centros de usinagem HPC/HSC com um grau de balanceamento de G2,5 a 25.000 rpm - Excelente amortecimento de vibração
São evitadas micro lascas, superfícies da peça ideais, proteção do fuso da máquina, maior vida útil da ferramenta, resultando em redução de custos - Precisão de repetição e concentricidade permanente de ≤0,003 mm
Ação de corte uniforme, maior vida útil da ferramenta e custos reduzidos para reafiar ou comprar novas ferramentas - Troca de ferramenta precisa em segundos sem equipamento periférico
Economia de tempo através da redução do tempo de preparação e sem custos de investimento e energia devido a dispositivos de fixação adicionais - Canais de sujeira para transmissão de torque confiável
Superfícies de fixação secas, por deslocamento de óleo, graxa ou resíduos de lubrificante na ranhura de sujeira - Compatibilidade abrangente
Pode ser combinado de forma ideal com prolongadores de ferramenta TRIBOS SVL - Todos os tipos de haste de ferramenta disponíveis comercialmente podem ser fixados
Forma A: com haste cilíndrica lisa, haste forma A de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HA Forma AB: com face plana e haste cilíndrica com face de tração, haste forma B conforme DIN 1835 e DIN 6535 HB Forma B: com faces laterais de tração, forma de haste B de acordo com DIN 1835 Forma E: com face de fixação inclinada, haste forma E de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HE
Opções e informações especiais
- Áreas de fixação flexíveis devido ao uso de buchas de redução
As buchas de redução permitem a fixação de vários diâmetros da haste de 3 - 32 mm com apenas um porta-ferramentas. Sua vantagem: redução dos custos de aquisição, maior força de fixação no diâmetro da haste especificado.