TRIBOS-RM KD ER 25 Ø12x33.5
Portautensili poligonali
ID 1388741
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
了解更多信息并在此联系我们。
TRIBOS-RM KD ER 25 Ø12x33.5, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: ER 25
- Versione a tenuta
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 41 mm
- Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
- Coppia min.: 30 Nm
技术细节
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Attacco portautensile | ER 25 |
| Portautensile standard | ISO 15488-A |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| Dimensione di serraggio ER | ER 25 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| L [mm] | 67.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 41 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 55.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| Coppia min. [Nm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 0.27 |
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Design a rotazione simmetrica
Versione a tenuta
Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio
Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta