arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES HSK-A 63 Ø27x160 图片仅供参考

MES HSK-A 63 Ø27x160

平面铣刀刀柄

ID 23000692

MES HSK-A 63 Ø27x160, 刀柄
  • 平面铣刀刀柄
  • 系列: 平面铣刀刀柄
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 27 mm
  • 夹持直径的螺纹: M12
  • 突出长度: 160 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括拧紧螺栓
技术 平面铣刀刀柄
系列 平面铣刀刀柄
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 27 mm
紧固螺钉螺纹 G M12
D2 [mm] 60.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 134.0
L11 [mm] 21.0
重量 [kg] 3.64
防冷却剂 是

型号
用于安装带横向槽的刀具

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
包括拧紧螺栓

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计