arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES HSK-A 63 Ø32x160 图片仅供参考

MES HSK-A 63 Ø32x160

平面铣刀刀柄

ID 23000694

MES HSK-A 63 Ø32x160, 刀柄
  • 平面铣刀刀柄
  • 系列: 平面铣刀刀柄
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 32 mm
  • 夹持直径的螺纹: M16
  • 突出长度: 160 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括拧紧螺栓
Tecnologia Mandris de fresa de facear
Série Mandris de fresa de facear
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 32 mm
Parafuso de aperto de rosca G M16
D2 [mm] 78.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 134.0
L11 [mm] 24.0
Peso [kg] 5.56
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta