arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x150 图片仅供参考

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x150

多边形刀柄

ID 253338

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x150, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-R
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 32 mm
  • 突出长度: 150 mm
  • 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 350 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-R
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 32 mm
D2 [mm] 67.0
D3 [mm] 70.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 150 mm / 5.9"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 124.0
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 350.0
Gewicht [kg] 3.0

Rundlaufgenauigkeit
< 0,006 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich