arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM DLS ER 32 Ø12x33.5 图片仅供参考

TRIBOS-RM DLS ER 32 Ø12x33.5

多边形刀柄

ID 1419497

TRIBOS-RM DLS ER 32 Ø12x33.5, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-RM
  • 刀具夹持接口: ER 32
  • 带标准纵向止位的型号
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 41.7 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
  • 最小扭矩: 30 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-RM
ツールバーインターフェース ER 32
ツールホルダーの標準 ISO 15488-A
クランプ径 D1 12 mm
ER クランプのサイズ ER 32
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 19.0
L [mm] 73.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 41,7 mm / 1.6"
L2 [mm] 55.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
最小トルク [Nm] 30.0
重量 [kg] 0.3
従来のすべてのERクランプナットと互換性があります
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

バージョン
回転対称構造
長さを定義した縦方向ストッパー付きバージョン

振れ精度
2.5 x D で ≤ 0.01 mm

ツールシャンク等級
h6

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
付属品としてデプスストップが利用可能

テーパー設計
フォーム A DIN-6388 に準拠した ER テーパー
要望に応じてご利用いただける追加の ER テーパーバージョン

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。