arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PVP-L30-22 630x315

PVP-L30-22 630x315

标准磁力夹持技术的附件

N.º de identificação 1358590

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 14 路磁极板
  • 用于轮廓和特殊形状的铣削。
  • 技术: 平行磁极
  • 适用于: MFPS-A1-L30 630 x 315
技术参数:
  • 尺寸: 630 x 315 x 22 mm
  • 磁极尺寸: 30 mm + 10 mm
  • 重量: 26 kg
长度 [mm] 630.0
宽度 [mm] 315.0
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 26.0

标配范围
磁极板,紧固螺钉