arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
HM 14 Illustrazione simile

HM 14

Insertos de sujeción

N.º de identificação 184104

HM 14, Insertos de sujeción
  • altura H: 9.5 mm
  • Diámetro D: 19 mm
  • Rosca G: M6
  • Material: Inserto de carburo con cuerpo de acero
  • Unidad de suministro: 1 set = 10 piezas
altura H [mm] 9.5
Altura H1 [mm] 5.0
Diámetro D [mm] 19.0
Diámetro D1 [mm] 16.0
Rosca G M6
Fuerza de carga máx. [kN] 30.0
Material Inserto de carburo con cuerpo de acero
Unidad de suministro 1 set = 10 piezas
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.