HM 8
Inserções de fixação
N.º de identificação 184107
HM 8, Inserções de fixação
- Altura H: 10 mm
- Diâmetro D: 8 mm
- Linha G: M4
- Material: Inserto de metal duro com corpo de aço
- Unidade de entrega: 1 conjunto = 10 unidades
Detalhes técnicos
| 高度 H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 高度 H1 [mm] | 5.0 |
| 直径 D [mm] | 8.0 |
| 直径 D1 [mm] | 6.0 |
| 螺纹 G | M4 |
| 最大负载力 [kN] | 6.0 |
| 材料 | 钢体碳化物嵌块 |
| 供货单位 | 1 套 = 10 件 |
当所有尖头均用于夹持时,则最大载荷力值有效。