arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STG 160 Vergelijkbare illustratie

STG 160

Accessoires TANDEM

IDnr. 402315

Toebehoren voor klemkrachtblokken

Productkenmerken
  • Klemstangen voor snelwissellkemmen
  • Geharde uitvoering, greepvertande klemstappen
  • Geschikt voor: WTG-A 160
Technische gegevens
  • Afmetingen: 90 x 26 x 16 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
Breedte [mm] 90.0
Hoogte [mm] 16.0
Diepte [mm] 26.0
Geschikt voor 160
Gewicht [kg] 0.2

Scope of delivery
Clamping bars, fastening screws