MCM Base 300
Membrana de fixação
ID 1664783
Membrana de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Membrana do aparelho rígida
- Para fixação de peças rígidas e com baixa deformação
- Adequado para: ROTA MEM 300
- Dimensões: Ø300 x 47.5 mm
- Expansão máx. em diâmetro: 2.2 mm
- Curso de abertura em diâmetro: 1.3 mm
- Curso residual em diâmetro: 0.9 mm
- Peso: 6 kg