arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MCM Flex 300 图片仅供参考

MCM Flex 300

夹持盘

N.º de identificação 1664782

标准弹性夹持盘

产品特性:
  • 柔性工装膜片
  • 用于夹持易变形的薄壁工件
  • 适用于: ROTA MEM 300
技术参数:
  • 尺寸: Ø300 x 47.5 mm
  • 最大夹持直径: 2.2 mm
  • 直径方向张开行程: 1.3 mm
  • 直径方向行程余量: 0.9 mm
  • 重量: 5.5 kg
Expansão máx. em diâmetro [mm] 2.2
Curso de abertura em diâmetro [mm] 1.3
Curso residual em diâmetro [mm] 0.9
Peso [kg] 5.5

Scope of delivery
Fixture membrane, fastening screws