GSPR-A 50-57
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
N.º de identificação 490604
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannpratzen
- Zum schnellen und einfachen Befestigen von SCHUNK Spannmitteln.
- Passend zu: KSG, KSX, KSX-C, KSO, KSC, KSC-F, KSC-D
- Breite: 57 mm
- Höhe: 19.5 mm
- Gewicht: 0.57 kg
Detalhes técnicos
| Länge [mm] | 50.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 57.0 |
| Höhe [mm] | 19.5 |
| Gewicht [kg] | 0.57 |
Lieferumfang
Spannpratzen