GBW 90-22-20
Soft jaw
N.º de identificação 490574
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Jaw, soft
- Interface 1: W-90-2
- Dimensions: 90 x 22 x 20 mm
- Weight: 0.28 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 20.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.28 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉