arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KTP 160

KTP 160

Placa giratória

ID 1580334

Castanhas de placa padrão

Características do produto:
  • Placa giratória
  • Interface de castanha: Língua e sulco
  • Adequado para: KSP3/KSH3/KSF3 160
Dados técnicos:
  • Dimensões: 107 x 156 x 29 mm
  • Compensação de pêndulo: ± 5 °
  • Peso: 2.1 kg
Largura [mm] 156.0
Altura [mm] 29.0
Adequado para 160
Compensação de pêndulo [°] ± 5
Peso [kg] 2.1

Escopo de fornecimento
Placa de pêndulo, parafusos de fixação, porca para ranhuras em T, placa dentada, manual de operação; sem mordentes reversíveis de 6 vias