arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SKN 350 Illustration similar

SKN 350

Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço

N.º de identificação 127107

SKN 350, Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 21 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
  • Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Grupo de produtos Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 21.0
Largura B [mm] 50.0
Largura B1 [mm] 49.0
Altura H [mm] 80.0
Comprimento L [mm] 120.0
Espaçamento do furo a [mm] 67.0
Espaçamento do furo b [mm] 28.0
Parafusos M16
Material Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo
m/conjunto [kg] 9.1