arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Módulos individuais NSE mikro

Módulos individuais NSE mikro

Módulos de fixação
Os módulos de paletes de troca rápida da série VERO-S NSE mikro são feitos de aço inoxidável e são usados para "microaplicações".

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Geringe Bauhöhe
    Erweitert den Arbeitsraum Ihrer Maschine
  • Alle pneumatischen Module können mit 6 bar Systemdruck betrieben werden
    Keine zusätzlichen Druckverstärker notwendig
  • Positionierung über Kurzkegel
    Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
  • Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
    Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten
  • Turbo im Standard integriert
    Einzugskrafterhöhung um bis zu 300 % für optimale Ausnutzung der Maschinenleistung, dadurch hohe Wirtschaftlichkeit
  • Rostfreie Edelstahlausführung
    Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit
  • Eine durchgängige Spannbolzengröße für alle NSE mikro Module
    Keine Verwechslungsgefahr oder Fehlbedienung
  • Integrierte Schieberabfrage
    Für automatisierte Anwendungen einsetzbar

Optionen und spezielle Informationen

  • Das Miniatur-Nullpunktspannmodul VERO-S NSE mikro eignet sich aufgrund seiner minimalen Größe perfekt für den rasanten Werkstück-, Bauteil- und Palettenwechsel in der leichten Zerspanung sowie in Montagezellen und Messmaschinen. In Montageanwendungen ermöglicht es schnelle, voll automatisierte Bauteil- und Palettenwechsel mit hoher Genauigkeit. Durch seine kompakte Bauform lassen sich zudem sehr kleine Stichmaße realisieren.