NSL mini 100-25-2
Clamping Stations
ID 1357102
Este produto está sendo descontinuado e estará disponível apenas por um período limitado.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Clamping station standard
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2026-10-22
- Replaced by: 1618896
- 2-way NSE mini 90-25
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- Turbo function
- Dimensions: 199 x 99 x 40 mm
- Pull-down force: 3 kN
- Pull-down force with turbo: 12 kN
- Actuation pressure: 6 bar
- Weight: 5.2 kg
Detalhes técnicos
| Length [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 99.0 |
| Pull-down force [kN] | 3.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 12.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Weight [kg] | 5.2 |
Scope of delivery
Clamping station, operating manual; without clamping pins, without cylindrical clamps