GZB-S Ø12 Ø1/4" PK
Buchas de redução com refrigeração de periférico
N.º de identificação 217902
GZB-S Ø12 Ø1/4" PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
- Refrigeração periférica
- Diâmetro de fixação: 1/4"
- Diâmetro externo: 12 mm
- Comprimento: 45 mm
Detalhes técnicos
| Technologie | Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením |
|---|---|
| Řada | GZB-S PK |
| Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 12 PK |
| Upínací průměr D1 | 1/4" |
| Vnější průměr D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 45 mm / 1.8" |
| Projekční délka L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Periferně chlazená
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu
Drážkované pouzdro
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání