GBS-G3-T 100-35-17.5
台阶式卡爪
N.º de identificação 430242
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 台阶式卡爪,夹持 3 mm,带 T 型槽
- 用于安装定位条的 T 型槽。
- 接口 1: W-100-1
- 尺寸: 100 x 35 x 17,5 mm
- 夹持台阶: 3 mm
- 重量: 0.36 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 17.5 |
| 高度 [mm] | 35.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.36 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉