GBS-G8 125-40-11.5
Castanha escalonada
N.º de identificação 1373338
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 台阶式卡爪,夹持 8 mm
- 接口 1: W-125-1
- 尺寸: 125 x 40 x 11,5 mm
- 夹持台阶: 8 mm
- 重量: 0.38 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 11.5 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.38 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉