arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STR-H 160 類似のイラスト

STR-H 160

トップジョーブランク

N.º de identificação 402202

システムジョー、標準

特長:
  • トップジョーブランク、高
  • ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
  • 適合タイプ: TANDEM 2 ジョークランプ (サイズ:160)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 76 x 80 x 80 mm
  • 材質: 16MnCr5
  • 重量: 7.45 kg
幅 [mm] 80.0
高さ [mm] 80.0
材質 16MnCr5
適合タイプ 160
重量 [kg] 7.45

納品内容
トップジョーブランク